产品编号: DKAG71MA024BEAA

G.657.A1,MLT,干式芯线,FRP 铠装,双层 PE & 尼龙护套 OFC

G.657.A1,MLT,干芯线–内层 HDPE & 尼龙护套,扁平 FRP 铠装,外层 HDPE & 尼龙护套,全介质光纤电缆,防白蚁 & 啮齿动物

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于工业主干线、校园主干线、建筑主干线(立管)和/或水平布线等结构化(数据)布线系统的户外使用。 适用于工业、电信、有线电视和/或广播网络的户外使用。 易于安装在管道、隧道、沟渠和/或管子中。 适合直接埋葬。

光缆构造

Fiber Type Fiber Count
OS2, G.657.A1, G.652.D 24

光纤颜色代码

TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色、橙色、绿色、棕色、灰色、白色、红色、黑色、黄色、紫色、粉红色、水蓝色

缓冲规格

Buffer Material
Buffer Tube Material:Thermoplastic Material (PBT), Buffer Tube Filling Material: Synthetic Thixotropic Gel

缆芯阻水

防水纱 + 胶带

线缆毛重

167 kg/km

材料

PE - 聚乙烯

内夹套 2 材质

尼龙

外层护套

Material
PE - Polyethylene
Nylon

外护套1表说明

铠装类型:扁平纤维增强塑料棒 电缆外径:13.5mm

1310 nm的模场直径

9.2 µm

1550 nm的模场直径

10.4 µm

1310 nm 处的最大衰减

0.36 dB/km

1550 nm 处的最大衰减

0.22 dB/km

力学测试

Description Tested Standard Requirement/Value
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E11 30 x OD
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 15 x OD
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 4000 N (899 lbf)
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 1200 N (270 lbf)

工作温度范围

- 30℃ 至 + 70°C

安装温度范围

- 10℃ 至 + 60℃

储存温度范围

- 40℃ 至 + 70℃

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801

备注

短期最大抗压强度:4000N/100mm,持续时间:1 分钟,长期最大抗压强度:2000N/100mm,持续时间:10 分钟

更新和修订

修订编号:0.18 修订日期:04-15-2025

更新和修订

修订编号:0.18 修订日期:04-15-2025