产品编号: FD4L048PD

室内/室外松套管 OM4 48 芯 OFNP 子单元 (12F) 干式

FX 室内/室外型,松套管,OM4,48 芯光纤,OFNP,子单元(12F)干式,黑色护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品类别

光纤多管松套管式光缆

适合应用

校园网、长途网络、骨干网络

光纤类型

OM4

光纤芯直径

50/125 µm

光纤直径

250 µm

光纤数

48

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

4

填料数量

1

每个亚单元光纤数量

12

亚单元隔水

无凝胶

亚单元直径

0.098 in (2.5 mm)

亚单元颜色

TIA-598-D

中央力量杆件类型

GRP

芯包材料

防水胶带

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

名义值 直径

0.370 in (9.4 mm)

外部护套颜色

黑色

外部护套撕裂绳

1

光学特性

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 400 m -
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 4,700 MHz.km -
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 3,500 MHz.km 500 MHz.km

安装时的最小弯曲半径

15x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

安装时最大抗拉强度

2670 N (600 lbf)

操作时最大抗拉强度

800 N (180 lbf)

抗压性

220 N/cm

线缆毛重

58 lb/kft (86 kg/km)

安装温度范围

0°C 至 +60°C

工作温度范围

-40°C 至 +70°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

环境适应性

室内/户外、耐晒

阻燃性/遇火反应

NFPA 262

NEC/UL合规性

OFNP

CEC / C(UL)合规性

FT6

ICEA合规性

S-104-696

TIA/EIA合规

568.3、598-D

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

更新和修订

版本号:0.82 版本日期:02-26-2026

更新和修订

版本号:0.82 版本日期:02-26-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
FD4L048PD 黑色 线盘 612825377597