产品编号: GBYH212

户外 OFC MLT:玻璃纱 + CST + PE + CST + PE,带 6 根 Ø1.9mm 12f MM OM2 管。

室外干芯光纤多松管光缆,以玻璃纱为加强构件,皱纹钢带(全防鼠)内铠装,聚乙烯内护套,皱纹钢带(全防鼠)外铠装和聚乙烯外护套。 产品特点:该电缆通过波纹钢带(全防啮齿动物)提高了防啮齿动物能力,并通过双层铠装进行了额外保护。 现有 6 根管子,直径为 1.9 毫米,带有 12 根光纤(1t x 12f)MM OM2。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

户外

适合应用

适用于工业主干线、校园主干线、建筑主干线(立管)和/或水平布线等结构化(数据)布线系统的户外使用。 适用于工业、电信、有线电视和/或广播网络的户外使用。 易于安装在管道、隧道、沟渠和/或管子中。 适合直接埋葬。

光缆构造

Fiber Type Fiber Count Subunit Color
OM2 12 TIA coding (Gxxxxxx.T): Blue

光纤颜色代码

TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色、橙色、绿色、棕色、灰色、白色、红色、黑色、黄色、紫色、粉红色、水蓝色

中央力量杆件类型

GRP

缆芯水密性

缆芯阻水

阻水玻璃纱 + 胶带

线缆毛重

234 kg/km

活动亚单元数量

1

亚单元位置数

6

每个亚单元光纤数量

12

铠装类型

双钢带铠装

护套数量

双护套

颜色

黑色

材料

PE - 聚乙烯

外层护套

Material Color Nominal Diameter Ripcord
PE - Polyethylene Black 15.2 mm Yes

1300 nm 处的最大衰减

0.9 dB/km

850 nm 处的最大衰减

2.9 dB/km

力学测试

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 304 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 304 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 3900 N (877 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 1300 N (292 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10

工作温度范围

-30 °C 至 +70 °C

安装温度范围

-5 °C 至 +50 °C

储存温度范围

-30 °C 至 +70 °C

UL等级/燃烧测试

非UL等级

REACH

符合

ISO/IEC合规性

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

防紫外线/防晒

更新和修订

修订编号:0.68 修订日期:09-17-2024

更新和修订

修订编号:0.68 修订日期:09-17-2024