产品编号: FISR288A5

室内柔性带状 OS2 288 芯 OFCP 铝互锁铠装子单元 3.0mm(24F)

FX 室内柔性带状光纤,OS2,288 芯,OFCP 铝互锁铠装,子单元 3.0mm(24 芯),黄蜂牌

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品类别

带状光缆

适合应用

数据中心、RAN、水平骨干网、前提骨干网

光纤类型

OS2、G.657.A1、G.652.D

光纤直径

250 µm

光纤数

288

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

12

每个亚单元光纤数量

24

亚单元直径

0.118 in (3.0 mm)

亚单元颜色

黄色

纤维亚单元强度构件

芳纶纱

中央力量杆件类型

GRP

内护套加强构件

芳纶纱

材料

PVC - 聚氯乙烯

标称Diameter@InnerJacket1(cnv)

0.720 in (18.3 mm)

颜色

黄色

内护套撕裂绳数量

1

铠装类型和材料

AIA - 铝联锁铠装

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

名义值 直径

1.07 in (27.2 mm)

外部护套颜色

黄色

光学特性

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.40 dB/km 0.30 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 50,000 m
40 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m --
100 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m --

安装时的最小弯曲半径

20x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

安装时最大抗拉强度

660 N (150 lbf)

操作时最大抗拉强度

200 N (45 lbf)

抗压性

200 N/cm

线缆毛重

420 lb/kft (625 kg/km)

安装温度范围

0°C 至 +60°C

工作温度范围

0°C 至 +70°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262

NEC/UL合规性

OFCP

CEC / C(UL)合规性

FT6

ICEA合规性

S-83-596

TIA/EIA合规

568.3、598-D

符合Telcordia标准

GR-409

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

更新和修订

版本号:0.29 版本日期:03-26-2026

更新和修订

版本号:0.29 版本日期:03-26-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型
FISR288A5 黄色 线盘