产品编号: FISR288P5

室内 OFNP OS2 柔性带状光缆 288 芯 24 芯短节

室内静压式 OS2 柔性带状电缆,288 芯光纤,24F 子单元,黄色护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

数据中心、RAN、水平骨干网、前提骨干网

光纤类型

操作系统 2

光纤芯直径

8.2/125 厘米 µm

光纤数

288

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

12

每个亚单元光纤数量

24

亚单元直径

0.118 in (3.0 mm)

中央力量杆件类型

上护套型GRP

加强构件

芳纶纱

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

名义值 直径

0.72 in (18.4 mm)

外部护套颜色

黄色

光学特性

Wavelength 850 nm 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.50 dB/km 0.50 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance -- 5,000 m
10 Gigabit Ethernet Performance -- 10,000 m

安装时的最小弯曲半径

15x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

安装时最大抗拉强度

670 N (150 lbf)

操作时最大抗拉强度

200 N (45 lbf)

抗压性

220 N/cm

线缆毛重

218 lb/kft (325 kg/km)

安装温度范围

0°C 至 +60°C

工作温度范围

0°C 至 +70°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

OFNP,FT6

ICEA合规性

S-83-596

TIA/EIA合规

EIA/TIA 568、GR-409-CORE

更新和修订

修订编号:0.20 修订日期:05-31-2024

更新和修订

修订编号:0.20 修订日期:05-31-2024