致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FISR864RY
FX 室内,柔性带状,OS2,864 芯光纤,OFNR,子单元_4.5 毫米(72F),黄色护套
产品类别
带状光缆
适合应用
数据中心、RAN、水平骨干网、前提骨干网
光纤类型
OS2、G.657.A1、G.652.D
光纤直径
250 µm
光纤数
864
光纤颜色代码
TIA-598-D
活动亚单元数量
12
每个亚单元光纤数量
72
亚单元直径
0.177 in (4.5 mm)
亚单元颜色
黄色
纤维亚单元强度构件
芳纶纱
中央力量杆件类型
上护套型GRP
加强构件
护套材料
PVC - 聚氯乙烯
名义值 直径
0.925 in (23.5 mm)
外部护套颜色
外部护套撕裂绳
2
安装时的最小弯曲半径
15x 电缆外径
运行期间的最小弯曲半径
10x 电缆外径
安装时最大抗拉强度
1320 N (300 lbf)
操作时最大抗拉强度
400 N (90 lbf)
抗压性
100 N/cm
线缆毛重
339 lb/kft (505 kg/km)
安装温度范围
-10°C 至 +60°C
工作温度范围
-40°C 至 +70°C
储存温度范围
环境适应性
室内
阻燃性/遇火反应
UL 1666, UL 1685, FT4
NEC/UL合规性
OFNR
CEC / C(UL)合规性
ICEA合规性
S-83-596
TIA/EIA合规
598-D
符合Telcordia标准
GR-409
欧洲指令合规性
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)
更新和修订
版本号:0.29 版本日期:12-05-2025