产品编号: 7804ESP

室内/室外/移动用途 SMPTE 311M 电缆,2 个单光纤子单元,2 根导体 24 AWG,4 根导体 20 AWG,PUR 护套

室内/室外/移动 SMPTE 311M 电缆、2 个子单元单模光纤、2 个 TC 导体 24 AWG (7x32) 和 4 个 TC 导体 20 AWG (19x32)、FRNC 绝缘、TC 编织屏蔽(80% 覆盖率)、PUR 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

SMPTE 311M 摄像机电缆

多导体导线和绝缘

Element No. of Conductors AWG Stranding Material Nominal Conductor DCR Insulation Material Insulation Nominal Diameter
24 AWG 2 24 7x32 TC - Tinned Copper 92 Ohm/km 1.22 mm
20 AWG 4 20 19x32 TC - Tinned Copper 36 Ohm/km Polyolefin (PO ,PE ,PP) 1.57 mm

多导体颜色表

Description Color
24 AWG Red
24 AWG Gray
20 AWG Black
20 AWG White
20 AWG White/Black
20 AWG Black/White

屏蔽类型

编织

多导体UL电压

UL Description UL Voltage Rating
24 AWG 300 V RMS
20 AWG 300 V RMS

光缆构造

Fiber Type Fiber Count
OS2 2

光纤颜色代码

黄色、蓝色

缓冲规格

Buffer Material Buffer Diameter
Thermoplastic 900 µm

活动亚单元数量

2

每个亚单元光纤数量

1

模场直径

9.2 米 µ

SM1光缆时的波长

1310 纳米,1550 nm

1310 nm 处的最大衰减

0.50 dB/km

1550 nm 处的最大衰减

0.50 dB/km

导体材料:

镀锡铜

外层护套

Nominal Diameter
9.2 mm

整体屏蔽

Layer 1 Type Material Coverage
Overall Braid TC - Tinned Copper 80 %

外部护套材料

PUR

外部护套1 1_CP_OV时的标称直径

9.2 mm

工作温度范围

-40°C 至 +75°C

储存温度范围

-40°C 至 +75°C

最大推荐拉力

1350 N

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

IEC 60754-1 - 卤含量

适合性 - 室内

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

是 - 仅黑色

静压室(是/否)

N

备注

护套紧紧地粘附在编织物上

更新和修订

修订号:0.115 修订日期:11-28-2025

更新和修订

修订号:0.115 修订日期:11-28-2025