产品编号: 3079ALS

Profibus DP,1PR #22 Sol BC,PO ins,F/B,LSZH Jkt,300 V

Profibus DP,1 对 AWG 22 裸铜 - 实心,聚烯烃(PO、PE、PP)绝缘,箔 + 编织屏蔽,LSZH / FRNC 护套,300 V

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

暴露于啮齿动物、挤压或切割力、恶劣环境、户外、需要多条电缆运行、数据传输应用(如 Profibus DP 或 PA、仪器和计算机电缆等)、暴露于极端温度、湿度/水分、灰尘和油。

导体

Size Stranding Material
22 Solid BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 2.51 mm (0.0988 in) Red & Green

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 65%

内护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.1 mm (0.043 in) 8 mm (0.31 in) Chrome (RAL 7037)

铠装

Armor Type & Material Armor Thickness Coverage
SWA - Steel Wire Armor 0.9 mm Min. 95%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.3 mm (0.051 in) 12.4 mm

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
52 Ohm/km (16 Ohm/1000ft) 27.9 pF/m (8.50 pF/ft) 1 pF/m 150 Ohm 78%

温度

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Installation Min.
186 mm

环境适应性

室内的<多重分离/>室内/室外<多重分离/>户外的<多重分离/>室内/室外 - Euroclass Eca,耐日光性

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.233 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.233 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
3079ALS.00152 黑色 线盘 152 m 8719605005625
3079ALS.00305 黑色 线盘 305 m 8719605005632
3079ALS.00310 黑色 线盘 310 m 8719605005649
3079ALS.00385 黑色 线盘 385 m 8719605005656
3079ALS.00400 黑色 线盘 400 m 8719605005663
3079ALS.00410 黑色 线盘 410 m 8719605005670
3079ALS.00500 黑色 线盘 500 m 8719605005687
3079ALS.00510 黑色 线盘 510 m 8719605005694
3079ALS.001000 黑色 线盘 1,000 m 8719605005618
3079ALS.K01000 黑色 线盘 1,000 m 8719605005731
3079ALS.02305 紫色 线盘 305 m 8719605172709
3079ALS.02500 紫色 线盘 500 m 8719605005724
3079ALS.011000 紫色 线盘 1,000 m 8719605005700
3079ALS.021000 紫色 线盘 1,000 m 8719605005717