产品编号: 70103E

Profibus DP,快速连接,1PR #22 Sol BC,PO ins,F/B,PVC jkt,

Profibus DP,快速连接,1 对 AWG 22 裸铜 - 实心,聚烯烃(PO、PE、PP)绝缘,箔 + 衬垫 + 编织屏蔽,PVC 护套,

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区
  • 状态:
    有源

适合应用

用于数据传输应用(如 Profibus)的仪器仪表和计算机电缆;AWM 20276 80C 30V:电子设备的内部接线或外部互连

导体

Size Material
22 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 2.45 mm (0.0965 in) Red, Green

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 65%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

内护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 5.5 mm (0.22 in)

内护套表备注

基层

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 8.2 mm

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence
52 Ohm/km (16 Ohm/1000ft) 30 pF/m (9.1 pF/ft) 150 Ohm

温度

Installation Storage
-15°C To +80°C -40°C To +80°C

弯曲半径

Installation Min.
82 mm

环境适应性

室内 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

AWM合规性

AWM 20276

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.170 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.170 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
70103E.00500 紫色 线盘 500 m 8719605012241
70103E.01500 紫色 线盘 500 m 8719605012258