产品编号: 9182NH

Twinax , 1PR #22 Str TC, PO ins, OS, LSZH Jkt, 300V

Twinax , 1 对 AWG 22 镀锡铜 - 多股绞合线,聚烯烃(PO、PE、PP)绝缘,箔或铜带屏蔽,LSZH / FRNC 护套,300V

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

双轴仪表和计算机线缆;用于数据传输应用

导体

Size Stranding Material
22 19x34 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 3.45 mm (0.136 in) Black & Yellow HDPE

外屏蔽

Outer Shield Type Material Material Trade Name
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil®
Tape Polyester

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.8 mm

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.31 dB/100m
5 MHz 2.79 dB/100m
10 MHz 3.94 dB/100m
20 MHz 5.58 dB/100m
50 MHz 8.86 dB/100m
100 MHz 14.11 dB/100m
200 MHz 20.34 dB/100m
400 MHz 28.87 dB/100m

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
45.9 Ohm/km (14.0 Ohm/1000ft) 20.7 Ohm/km (6.31 Ohm/1000ft) 45.1 pF/m (13.7 pF/ft) 150 Ohm 78%

温度

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Installation Min.
88 mm

环境适应性

室内 - Euroclass Eca,耐晒

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.244 修订日期:12-24-2025

更新和修订

修订号:0.244 修订日期:12-24-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
9182NH.00152 黑色 线盘 152 m 8719605020192
9182NH.00305 黑色 线盘 305 m 8719605020208
9182NH.00500 黑色 线盘 500 m 8719605020215
9182NH.001000 黑色 线盘 1,000 m 8719605020185