产品编号: 9841LS

RS 485,1PR #24 Str TC,PO ins,F/B,LSZH Jkt,300V SWA

RS 485,1 对 AWG 24 镀锡铜绞线,聚烯烃(PO、PE、PP)绝缘,箔 + 编织屏蔽,LSZH / FRNC 护套,300V SWA

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

RS-485、POS;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、...);线路电平音频;面板接线;串行通信(RS-485 标准),包括 PLC、VFD、HMI、电机、RTU、SCADA 等,适用于长距离、室外等嘈杂环境

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.56 mm (0.022 in) 1.73 mm (0.0681 in) White/Blue & Blue/White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

内护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm (0.035 in) 6.1 mm (0.24 in)

铠装

Armor Type & Material Armor Thickness Coverage
SWA - Steel Wire Armor 0.9 mm Min. 95%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.3 mm (0.051 in) 10.3 mm (0.406 in)

线缆外廓直径(标称)

10.3 毫米(0.406 英寸)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 42 pF/m (13 pF/ft) 75.5 pF/m (23.0 pF/ft) 120 Ohm 520 ns/ft 66% 2.1 Amps per Conductor

Nom 外层护盾 DCR

11 欧姆/公里(3.4 欧姆/1000 英尺)

高频(标称/典型)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
Pair(s) 1 1.97

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
100 mm (3.9 in) 154.5 mm (6.083 in)

最大拉伸张力

500 N (110 lbf)

线缆毛重

215 千克/公里(144 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内的<多重分离/>室内/室外<多重分离/>户外的<多重分离/>室内/室外 - 欧洲 Eca 级、室内、室外、非卤化、耐日光、耐油

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-3-22、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

其他标准合规性

DMX-512

更新和修订

修订号:0.246 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.246 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
9841LS.01305 黑色 线盘 305 m 8719605022882
9841LS.01500 黑色 线盘 500 m 8719605022899
9841LS.011000 黑色 线盘 1,000 m 8719605022851
9841LS.011300 黑色 线盘 1,300 m 8719605022868
9841LS.011500 黑色 线盘 1,500 m 8719605022875
9841LS.021525 灰色 线盘 1,525 m 8719605022905