产品编号: 9860

Twinax 124Ω,1 Pr #16 Sol BC,PO Ins,OA DF+TC Brd,PVC Jkt,CMX

Twinax 124Ω,1 对 16AWG(实心)裸铜,PO 绝缘,整体 Duofoil®+ 镀锡铜编织(90%)屏蔽,PVC 外护套,CMX

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境、工业物联网、工厂或过程自动化、视频、音频、数据通信等。

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Pairs
16 Solid BC - Bare Copper 0.051 in 1

导体数

2

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.161 in

颜色表

Number Color
1 Blue & Clear

外屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 90%

外层护套

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.44 in 0.045 in

绞合

Diameter
0.322 mm

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
4.2 Ohm/1000ft 1.3 Ohm/1000ft 1.3 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield Nom. Capacitance Conductor to Shield
10.9 pF/ft 19.3 pF/ft 10.9 pF/ft

电感

Element Nominal Inductance
(Loop) (Loop) 0.24 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
124 Ohm

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.2 dB/100m
10 MHz 0.7 dB/100m
50 MHz 1.8 dB/100m
100 MHz 2.9 dB/100m
200 MHz 4.1 dB/100m
400 MHz 6.2 dB/100m

延迟

Max. Delay Skew Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
78 ns/100m 1.3 ns/ft 78%

高频

Frequency [MHz]
1 MHz
10 MHz
50 MHz
100 MHz
200 MHz
400 MHz

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating [V]
300 V RMS (CM) AWM style 2448: 30 V RMS
300 V RMS (CMX)

UL 温度等级

60°C

工作温度范围

-20°C 至 +60°C

线缆毛重

98 lbs/1000ft

最大推荐拉力

73 lbs

最小短轴弯曲半径

4.5 in

NEC条款

第八百条

NEC/(UL) 合规性

CMX

CEC/C(UL) 合规性

CMX

UL AWM型号合规性

AWM 2448

CPR Euroclass

Eca

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL阻燃性

VW-1

UL额定电压

300 V RMS(CM)

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.488 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.488 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
9860 010500 黑色 线盘 500 ft 612825259725
9860 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825259701
9860 0102000 黑色 线盘 2,000 ft 612825259718