产品编号: 123076F

现场总线、1 Pr #18 Str TC、PP ins、OS、PVC Jkt、AIA Armor、PVC Jkt、ISA/SP-50 A 型、PLTC、CM

现场总线,1 对 18AWG (7x26) 镀锡铜线,PP 绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,PVC 内护套,铝联锁铠装,PVC 外护套,ISA/SP-50 A 型,PLTC,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
123076F

适合应用

暴露于啮齿动物、挤压或切割力、恶劣环境数字和串行双向通信、石油和天然气开采和精炼场所、石化、Profibus 过程自动化或 Foundation FieldBus 过程自动化、极端温度环境、暴露于湿度/水分、灰尘和油、偏远地区长距离应用等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.022 in (0.56 mm) Blue & Orange

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

内护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.280 in (7.11 mm)

铠装

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.585 in (14.9 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.585 in (14.9 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 5.86 Ohm/1000ft (19.2 Ohm/km) 45 pF/ft 100 Ohm 66% 5.2 Amps per Conductor

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

7.5 欧姆/1000 英尺(25 欧姆/公里)

高频(标称/典型)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 0.039 0.08 dB/100ft

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
0.031 0.091 dB/100ft

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC)

温度

UL Temperature Operating
105°C -40°C to +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
6 in (150 mm) 6 in

最大拉伸张力

60 lb (27 kg)

线缆毛重

38 磅/1000 英尺(57 千克/公里)

环境适应性

室内,室外,防晒,埋设

阻燃性/遇火反应

UL1666 立管,FT4,1202

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《公司法》、《公共合同法》第 725 条、第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG HLBCD

IEEE合规性

1202、IEEE 383 垂直托盘火焰测试(70,000 BTU)

ISO/IEC合规性

IEC 61158-2

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

ISA/SP-50 A型

备注

现场总线:橙色外壳。 Profibus PA:本质安全蓝色夹克。 护套直径公差: +/- .010

更新和修订

修订编号:0.90 修订日期:02-07-2025

更新和修订

修订编号:0.90 修订日期:02-07-2025