产品编号: 3076ELS

Profibus PA,1PR #18 Str TC,PO ins,OS,LSZH Jkt,300V SWA

Profibus PA,1 对 AWG 18 镀锡铜绞线,聚烯烃(PO、PE、PP)绝缘,箔或铜带屏蔽,LSZH / FRNC 护套,300V SWA

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

Profibus PA 或 Foundation FieldBus PA 暴露于啮齿动物、挤压或切割力、恶劣环境、户外、需要多条电缆敷设的地方、数据传输应用(如 Profibus DP 或 PA)、仪器和计算机电缆等、暴露于极端温度、湿度/水分、灰尘和油。

导体

Size Stranding Material
18 7x26 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.67 mm (0.026 in) 2.55 mm (0.100 in) White & Black, Orange & Blue

内屏蔽

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)

内护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.15 mm (0.0453 in) 7.5 mm (0.30 in)

铠装

Armor Type & Material Armor Thickness Coverage
SWA - Steel Wire Armor 0.9 mm Min. 95%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.85 mm (0.0728 in) 13 mm

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop.
20.5 Ohm/km 4 pF/m 100 Ohm 0.62 uH/m 66%

温度

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
170 mm (6.7 in) 260 mm (10 in)

环境适应性

室内的<多重分离/>室内/室外<多重分离/>户外的<多重分离/>室内/室外 - Euroclass Eca、室外、耐日光

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

ISO/IEC合规性

IEC 61158-2

CENELEC合规性

EN 50290-2-27,EN 50288-7

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.241 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.241 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
3076ELS.07500 黑色 线盘 500 m 8719605180131
3076ELS.00500 蓝色 线盘 500 m 8719605005397
3076ELS.001000 蓝色 线盘 1,000 m 8719605005380
3076ELS.03320 橙色 线盘 320 m 8719605005441
3076ELS.03500 橙色 线盘 500 m 8719605005458
3076ELS.031000 橙色 线盘 1,000 m 8719605005434
3076ELS.051000 橙色 线盘 1,000 m 8719605005465
3076ELS.K31000 橙色 线盘 1,000 m 8719605005472
3076ELS.031150 橙色 线盘 1,150 m 8719605179968
3076ELS.02500 黄色 线盘 500 m 8719605005427
3076ELS.021000 黄色 线盘 1,000 m 8719605005403
3076ELS.021100 黄色 线盘 1,100 m 8719605005410