产品编号: 70001LS

Profibus PA,1PR #18 Str TC,PO ins,F/B,LSZH Jkt,300 V

Profibus PA,1 对 AWG 18 镀锡铜线 - 绞合,聚烯烃(PO、PE、PP)绝缘,箔 + 编织屏蔽,LSZH / FRNC 护套,300 V

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

Profibus PA或Foundation现场总线PA

导体

Element Size Stranding Material
Pair(s) 18 7x26 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.65 mm (0.026 in) 2.5 mm (0.098 in) Red & Green

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 85%

内护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.15 mm (0.0453 in) 8 mm (0.31 in) Black or Blue

内护套表备注

紫外线稳定

铠装

Armor Type & Material Armor Thickness Coverage
SWA - Steel Wire Armor 0.9 mm Min. 95%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.27 mm (0.0500 in) 12.8 mm

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
20.5 Ohm/km 4 pF/m 100 Ohm 77%

高频(标称/典型)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
0.039 MHz 0.3

温度

Installation Storage
-15°C To +70°C -45°C To +70°C

弯曲半径

Installation Min.
120 mm

最大拉伸张力

50 N (11 lbf)

环境适应性

室内的<多重分离/>室内/室外<多重分离/>户外的<多重分离/>室内/室外 - Euroclass Eca,耐日光性

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-3-24

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

更新和修订

修订号:0.227 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.227 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
70001LS.00120 黑色 线盘 120 m 8719605009050
70001LS.00500 黑色 线盘 500 m 8719605009067
70001LS.001000 黑色 线盘 1,000 m 8719605009043
70001LS.01500 蓝色 线盘 500 m 8719605009081
70001LS.011000 蓝色 线盘 1,000 m 8719605009074
70001LS.021000 橙色 线盘 1,000 m 8719605009098