产品编号: 73807W

MachFlex™,7 C #18 Str BC,PVC Ins,PVC Jkt,AWM 2587 CLASS K

MachFlex™ 适用于中等弯曲,7 导体 18AWG (16x30) 裸铜,PVC 绝缘,PVC 外护套,AWM 2587 K 类

  • 上架时间:
    美洲
  • 状态:
    有源

适合应用

机器人技术、机器人、连续弯曲

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 6 18 16x30 BC - Bare Copper
Ground 1 18 16x30 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.091 in (2.3 mm) Black and Numbered
Ground PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.091 in (2.3 mm) Yellow/Green

外屏蔽

Shield Type Material
No Shield No Shield

外层护套

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.351 in

线缆外廓直径(标称)

0.351 in (8.92 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 6.7 Ohm/1000ft 31 pF/ft (100 pF/m) .190 µH/ft (0.623 µH/m) 9.8 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 6.66 Ohm/1000ft (21.9 Ohm/km)

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
600 V (AWM 2587) 600 V (CSA AWM I/II A/B)

温度

UL Temperature Operating
90°C -40°C To 90°C (Static), -5°C To 90°C (Flexing)

弯曲半径

Flexing Min.
1.8 in

最大拉伸张力

88 lb (40 kg)

线缆毛重

168 磅/1000 英尺

环境适应性

耐油性

AWM合规性

AWM 2587, AWM I/II A/B

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.256 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.256 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
73807W 008100 灰色 线盘 612825410201
73807W 0081000 灰色 线盘 612825410218
73807W 008500 灰色 线盘 612825410225