产品编号: 7X0.75NCY

MachFlex™ 350NCY,7 C 0.75 mm² Str BC,PVC Ins,TCBS,PVC 外 Jkt

MachFlex™ 控制电缆 350NCY,7 根导线 0.75 mm² 绞合裸铜线,PVC 绝缘,镀锡铜编织屏蔽,PVC 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于嘈杂工业环境中连接精密控制传感器、多轴控制机器、温度控制器、控制面板、机床切削工具、辅助设备、电机速度控制、生产机械等的偶尔弯曲或固定安装。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 7 0.75 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, Black #7

外屏蔽

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

外层护套

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

线缆外廓直径(标称)

8.3 毫米(0.33 英寸)

电压

Voltage Rating
300 / 500 V (Max. Operating Voltage)

温度

Operating Installation
-5°C to +70°C (Continuous movement) ‐40°C to +80°C (Fixed installation)

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
124.5 mm (4.902 in) 49.8 mm (1.96 in)

线缆毛重

125 千克/公里(84.0 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内、室外、防紫外线、防油 - EN 50290-2-22 (TM54)

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

VDE 0285-525-2-51, EN 50525-2-51

更新和修订

修订编号:0.8 修订日期:05-04-2025

更新和修订

修订编号:0.8 修订日期:05-04-2025


零件编号

货号 颜色 长度
7X0.75NCY 010100M 黑色 100 m
7X0.75NCY 010200M 黑色 200 m
7X0.75NCY 010300M 黑色 300 m
7X0.75NCY 006100M 蓝色 100 m
7X0.75NCY 006200M 蓝色 200 m
7X0.75NCY 006300M 蓝色 300 m
7X0.75NCY G8U100M 灰色, RAL 7001 100 m
7X0.75NCY G8U200M 灰色, RAL 7001 200 m
7X0.75NCY G8U300M 灰色, RAL 7001 300 m