产品编号: 7X25

MachFlex™ 350YY,7C 25 mm² Str BC,PVC Ins,PVC Jkt

MachFlex™ 350YY 控制 VDE 认证,7 导体 25 mm² 绞合裸铜线,PVC 绝缘,PVC 护套

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于连接精密控制传感器、多轴控制机器、温度控制器、控制面板、机床切削工具、辅助设备、电机速度控制、生产机械等的偶尔弯曲或固定安装。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 7 25 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, Black #7

外层护套

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

线缆外廓直径(标称)

30.6 毫米(1.20 英寸)

电压

Voltage Rating
300/500 V (Max. Operating Voltage)

温度

Operating Installation
-15°C to +70°C(Occasional movement) -40°C to +80°C(Fixed installation)

弯曲半径

Installation Min. Flexing Min.
122.4 mm (4.819 in) 306 mm

线缆毛重

2279 千克/公里(1531 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内、室外、耐油 - EN 50290-2-22 (TM54)

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、DIN VDE 0482‐332‐1‐2、DIN EN 60332‐1‐2

第三方性能验证

VDE 认证号 40041970,VDE 注册号 8770

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

VDE 0285-525-2-51, IEC 60227-5, EN 50525-2-51

更新和修订

版本号:0.52 版本日期:01-15-2026

更新和修订

版本号:0.52 版本日期:01-15-2026


零件编号

货号 颜色 长度
7X25 010100M 黑色,RAL 9004 100 m
7X25 010200M 黑色,RAL 9004 200 m
7X25 010300M 黑色,RAL 9004 300 m
7X25 G8U100 米 灰色, RAL 7001 100 m
7X25 G8U200M 灰色, RAL 7001 200 m
7X25 G8U300M 灰色, RAL 7001 300 m