产品编号: H9X25L

MachFlex™ 610HH、9 C 2.5mm² Str BC、LSZH Ins、LSZH Jkt、UL AWM 21115 型

MachFlex™ 610HH,9 导体 2.5mm² 多股裸铜线,LSZH 绝缘,LSZH 护套,UL AWM 样式 21115

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

专为安装在偶尔弯曲和固定位置的应用而设计。 电缆应用包括精密控制传感器、多轴控制机器、温度控制器、控制面板、机器切削工具、辅助设备、电机速度控制、生产机械等等。 采用 LSZH 材料,在暴露于高热源时,会释放有限的烟雾,并且不会产生卤素。 它可以大大减少火灾时产生的烟雾、有毒气体和腐蚀性气体的数量和浓度,使人员疏散更加容易,灭火操作更加安全。

导体

Element Size Stranding Material
Conductor(s) 2.5 mm² Class 5 BC - Bare Copper

绝缘

Material Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, …, Black #9

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 15.75mm

电气设备

Max. Conductor DCR
7.98 Ohm/km (2.43 Ohm/1000ft)

电压

Voltage Rating
600/1000 V (IEC:)

温度

Operating Installation
-25°C to +70°C -40°C to +80°C

弯曲半径

Installation Min.
4 x OD

线缆毛重

400 千克/公里(270 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内,户外,耐晒,抗紫外线,耐油

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-25, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-25

AWM合规性

AWM 21115

欧洲无卤标准

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 10 S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60 µ

欧洲指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

其他标准合规性

EN 50525-3-11

更新和修订

修订编号:0.21 修订日期:07-05-2024

更新和修订

修订编号:0.21 修订日期:07-05-2024