产品编号: HF12G0.5EP

MachFlex™ 高柔性超级 350EP 控制电缆 11 +1G C,0.5 mm² 线束 BC,TPE 绝缘,PUR 接头

MachFlex™ 高柔性超级 350EP 控制电缆 11 芯导线 + 1 接地线,0.5 mm²,绞合裸铜线,热塑性弹性体绝缘,聚氨酯护套

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于高灵活性(500 万次弯曲循环)安装,连接工业环境中的精密控制传感器、多轴控制机器、温度控制器、控制面板、机床切削工具、辅助设备、电机速度控制、生产机械等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 11 0.5 mm² Stranded Class 6 BC - Bare Copper
Ground 1 0.5 mm² Stranded Class 6 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Color Code
Conductor(s) TPE - Thermoplastic Elastomer Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, Black #7, Black #8, Black #9, Black #10, Black #11
Ground TPE - Thermoplastic Elastomer Yellow/Green

外层护套

Material
PUR - Polyurethane

线缆外廓直径(标称)

9.7 毫米(0.38 英寸)

电压

Voltage Rating
300 / 500 V (Max. Operating Voltage)

温度

Installation Continuous Flexing
-40°C to +80°C(Fixed installation) 0°C to +70°C

弯曲半径

Installation Min. Flexing Min.
38.8 mm (1.53 in) 72.75 mm

弯曲半径表注释

拖链性能: 1m 行进距离,行进速度 2m/s,加速度 4m/s² ≥ 5,000,000 循环; 3m 行进距离,行进速度 3m/s,加速度 10m/s² ≥ 1000000 循环; 5m 行进距离,行进速度 3m/s,加速度 10m/s² ≥ 200,000 周期

线缆毛重

126 千克/公里(84.7 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内、室外、耐油 - 70°C x 4h

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、DIN VDE 0482‐332‐1‐2

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

其他标准合规性

VDE 0285-525-2-11,VDE 0285-525-2-51,VDE-PB-0022,EN 50525-2-11,EN 50525-2-51

更新和修订

版本号:0.38 版本日期:02-03-2026

更新和修订

版本号:0.38 版本日期:02-03-2026


零件编号

货号 颜色 长度
HF12G0.5EP 010100M 黑色,RAL 9004 100 m
HF12G0.5EP 010200M 黑色,RAL 9004 200 m
HF12G0.5EP 010500M 黑色,RAL 9004 500 m
HF12G0.5EP G8U100M 灰色, RAL 7001 100 m
HF12G0.5EP G8U200M 灰色, RAL 7001 200 m
HF12G0.5EP G8U500M 灰色, RAL 7001 500 m