产品编号: HF12G4CY

MachFlex™ 高柔性 350CY,11 C + 1G 4 mm² Str BC,PVC 插入件,PVC 内接头,TCBS,PVC 外接头

MachFlex™ 高柔性控制 350CY VDE 认证,11 导体 + 1 接地 4 mm² 绞合裸铜线,PVC 绝缘,PVC 内护套,镀锡铜编织屏蔽,PVC 外护套

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于嘈杂工业环境中连接精密控制传感器、多轴控制机器、温度控制器、控制面板、机床切削工具、辅助设备、电机速度控制、生产机械等高灵活性(高达 500 万次弯曲循环)安装。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 11 4 mm² Stranded Class 6 BC - Bare Copper
Ground 1 4 mm² Stranded Class 6 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, Black #7, Black #8, Black #9, Black #10, Black #11
Ground PVC - Polyvinyl Chloride Yellow/Green

外屏蔽

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

内护套

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

外层护套

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

线缆外廓直径(标称)

22 毫米(0.87 英寸)

电压

Voltage Rating
300/500 V (Max. Operating Voltage)

温度

Installation Continuous Flexing
-40°C to +80°C (Fixed Installation) 0°C to +70°C

弯曲半径

Installation Min. Flexing Min.
88 mm (3.5 in) 165 mm

弯曲半径表注释

拖链性能: 1m 行进距离,行进速度 2m/s,加速度 4m/s² ≥ 5,000,000 循环; 3m 行进距离,行进速度 3m/s,加速度 10m/s² ≥ 1000000 循环; 5m 行进距离,行进速度 3m/s,加速度 10m/s² ≥ 200,000 周期

线缆毛重

913 千克/公里(614 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内、室外、耐油 - EN 50290-2-22 (TM54)、耐油

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、DIN VDE 0482‐332‐1‐2

第三方性能验证

VDE 认证号 40051701, VDE 注册号 F743

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

VDE 0285-525-2-11,VDE 0285-525-2-51,VDE-PB-0022,EN 50525-2-11,EN 50525-2-51

更新和修订

版本号:0.21 版本日期:02-03-2026

更新和修订

版本号:0.21 版本日期:02-03-2026


零件编号

货号 颜色 长度
HF12G4CY 010100M 黑色,RAL 9004 100 m
HF12G4CY 010200M 黑色,RAL 9004 200 m
HF12G4CY 010300M 黑色,RAL 9004 300 m
HF12G4CY G8U100M 灰色, RAL 7001 100 m
HF12G4CY G8U200M 灰色, RAL 7001 200 m
HF12G4CY G8U300M 灰色, RAL 7001 300 m
HF12G4CY 368100M 透明 100 m
HF12G4CY 368200M 透明 200 m
HF12G4CY 368300M 透明 300 m