产品编号: 23500D

ACIC 300V,6 Pr #16 Str TC,XLPE Ins E1,IS/OS,PVC Jkt,AIA 铠装,PVC Jkt,90C 湿态 105C 干态 CSA HLABCD SUN RES -40C

加拿大仪表电缆 TC-ACIC 300V,6 对 16AWG (7x24) 镀锡铜线,XLPE 绝缘 E1 颜色代码,单独 & 整体 Beldfoil® 屏蔽,PVC 内护套,铝联锁铠装,PVC 外护套,90C 湿态 105C 干态 CSA HLABCD SUN RES -40C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

包装方式

线盘

适合应用

工业控制、电缆槽、电缆桥架和管道、数字控制、仪器仪表(4-20ma、0-10v、...)、低压数字控制(24v、...)、编码器、控制电路、分布式控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、螺线管、阀门、执行器、定位器

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 16 AWG 7x24 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.025 in (0.64 mm) 0.108 in (2.74 mm) Black and White and Numbered

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

内护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.736 in (18.7 mm) Black

铠装

Armor Type & Material Armor Thickness Diameter Over Armor
AIA - Aluminum Interlock Armor 0.025 in 0.961 in

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.052 in (1.3 mm) 1.065 in Yes

线缆外廓直径(标称)

1.065 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR
4.6 Ohm/1000ft 5.4 Ohm/1000ft (18 Ohm/km)

Nom 外层护盾 DCR

4.5 欧姆/1000 英尺(15 欧姆/公里)

电压

Voltage Rating
300 V (CEC ACIC)

温度

Operating
Dry: -40°C to +105°C, Wet: -40°C to +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
12.72 in (323.1 mm) 12.72 in

最大拉伸张力

200 lb (91 kg)

线缆毛重

484 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,抗紫外线

AWM合规性

C22.2#239,ACIC 型,C22.2#174,HLABCD,C22.2#0.3,第 4.31 条

CEC / C(UL)合规性

ACIC,HLABCD,ACIC

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.363 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.363 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 收起类型 UPC
23500D 0602500 线盘 612825322085
23500D 0605000 线盘 612825322108