产品编号: 23539D

ACIC 300V,16 Pr #16 Str TC,XLPE Ins E1,IS/OS,PVC Jkt,AIA 铠装,PVC Jkt,90C 湿态 105C 干态 CSA HLABCD SUN RES -40C

加拿大仪表电缆 TC-ACIC 300V,16 对 16AWG (7x24) 镀锡铜线,XLPE 绝缘 E1 颜色代码,单独 & 整体 Beldfoil® 屏蔽,PVC 内护套,铝联锁铠装,PVC 外护套,90C 湿态 105C 干态 CSA HLABCD SUN RES -40C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

包装方式

线盘

适合应用

工业控制、电缆槽、电缆桥架和管道、数字控制、仪器仪表(4-20ma、0-10v、...)、低压数字控制(24v、...)、编码器、控制电路、分布式控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、螺线管、阀门、执行器、定位器

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 16 16 AWG 7x24 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.025 in (0.64 mm) 0.108 in mm Black and White and Numbered

内屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (7x24) TC

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26.5) TC

内护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord Color
PVC - Polyvinyl Chloride 0.083 in (2.1 mm) 1.116 in (28.35 mm) Yes Black

铠装

Armor Type & Material Armor Thickness Diameter Over Armor
AIA - Aluminum Interlock Armor 1.376 in (34.95 mm) 1.381 in (35.08 mm)

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.052 in (1.3 mm) 1.480 in (37.59 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

1.480 in (37.59 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Max. Current
4.6 Ohm/1000ft 5.47 Ohm/1000ft (17.9 Ohm/km) 9.5 Amps per Conductor at 30ºC

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating
-40°C To +90°C Wet/105°C Dry

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
17.76 in (451.1 mm) 17.76 in (451.1 mm)

最大拉伸张力

1401 lb (635.5 kg)

线缆毛重

1008 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,抗紫外线

CEC / C(UL)合规性

ACIC,HLABCD

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

版本号:0.78 版本日期:03-11-2026

更新和修订

版本号:0.78 版本日期:03-11-2026


零件编号

货号 收起类型
23539D 0602500 线盘
23539D 0603280 线盘
23539D 0605000 线盘