产品编号: 3027A

Inst,2 Tri #18 Str BC,PVC Ins E1,OS,黑色 PVC Jkt,300V PLTC ITC CMG

UL 仪器仪表,2 Triad 18AWG (7x26+7x30) 裸铜线,PVC 绝缘 E1 颜色代码,整体 Beldfoil® 屏蔽,黑色 PVC 外护套,PLTC ITC CMG AWM 2464 SUN RES

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

工业控制、电缆槽、电缆桥架和管道、数字控制、仪器仪表(4-20ma、0-10v、...)、低压数字控制(24v、...)、RTD、控制电路、分布式控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、  螺线管、阀门、执行器、定位器

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Triad(s) 2 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper
Comm Wire(s) 1 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Triad(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.106 in (2.69 mm) Black, White, Red and Numbered
Comm Wire(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.019 in (0.48 mm) Orange

内屏蔽

Element Shield Type
Comm Wire(s) No Shield

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.043 in (1.1 mm) 0.457 in (11.6 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.457 in (11.6 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond
Pair(s) 5.86 Ohm/1000ft (19.2 Ohm/km) 50 pF/ft (160 pF/m)
Comm Wire(s) 14.7 Ohm/1000ft (48.2 Ohm/km)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC, UL AWM 2464), 150 V (ITC)

温度

UL Temperature Operating
105°C -30°C to +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
4.6 in (120 mm) 4.6 in (120 mm)

最大拉伸张力

165 lb (74.8 kg)

线缆毛重

88 磅/1000 英尺

环境适应性

室内/室外,室内,室外,防晒,埋设

阻燃性/遇火反应

UL1685 (FT4 荷载), FT4, T-29-520, 1202

NEC/UL合规性

《民法典》、《国际贸易法典》、《公共合同法典》第 725 条、第 727 条、第 800 条

AWM合规性

AWM 2464

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.165 修订日期:01-04-2024

更新和修订

修订编号:0.165 修订日期:01-04-2024