产品编号: 3037A
300V,(16 三极管)18 AWG (7x26) BC,(1)22 AWG (7x30) BC,PVC/PVC,IS/OS,PLTC-ER,CMG
十六根 18 AWG 三股绞合(7x26)裸铜导体、一根 22 AWG 三股绞合(7x30)裸铜导体、双绞线、PVC 绝缘、单独和整体 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率)、PVC 护套。
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源