产品编号: UE16044W

EX 型热电偶,4 Pr #16 Sol,XLPE Ins Pur,红色,IS/OS,紫色 LSZH Jkt,600V TC 90C 干/湿 SUN RES

EX 型热电偶,4 对 16AWG(实心)铬镍铁合金 + 康铜,XLPE 绝缘 Pur,红色代码,单独 & 整体 Beldfoil® 屏蔽,紫色 LSZH 外护套,600V TC 90C 干/湿 SUN RES

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
UE16044W

包装方式

线盘

适合应用

工业控制、电缆槽、电缆桥架和管道、数字控制、仪器仪表(4-20ma、0-10v、...)、低压数字控制(24v、...)、编码器、控制电路、分布式控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、螺线管、阀门、执行器、定位器

导体

Element AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Pairs
Pair(s) 16 Solid Chromel & Constantan 0.051 in 4

导体数

8

绝缘

Element Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
Pair(s) XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.113 in 0.031 in

颜色表

Number Color
Pair 1 Purple and Red Numbered 1
Pair 2 Purple and Red Numbered 2
Pair 3 Purple and Red Numbered 3
Pair 4 Purple and Red Numbered 4

内屏蔽

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire Diameter Drainwire AWG
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 0.046 in 18

外屏蔽

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire Diameter Drainwire AWG
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 0.057 in 16

外层护套

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.648 in 0.063 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR
6.3 Ohm/1000ft
11.5 Ohm/1000ft

电流

Max. Recommended Current [A]
18 Amps per Conductor at 30ºC

UL 温度等级

90°C 湿/干

工作温度范围

-25°C 至 +90°C

线缆毛重

233 lbs/1000ft

最大推荐拉力

143 lbs

最小弯曲半径(整体)

6.5 in

NEC/(UL) 合规性

TC

ANSI合规性

MC 96.1-1982 EX型

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65

适合性 - 室内

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

CSA/C(UL) 阻燃性

FT4

IEEE阻燃性

IEEE 1202

UL额定电压

600 V RMS (TC型)

更新和修订

修订编号:0.52 修订日期:05-31-2024

更新和修订

修订编号:0.52 修订日期:05-31-2024