产品编号: 5381M1

1Pr 22 AWG 屏蔽数据 + 18/2 电源 OSDP 室内/室外 CM

OSDP 读卡器电缆,1 对 22 AWG 绞合 (7x30) 镀锡铜线(数据),带泡沫聚乙烯绝缘,Beldfoil® 屏蔽带排水,2 导体 18 AWG 绞合 (7x26) 裸铜导体(电源),带防水胶带,整体抗紫外线 PVC 护套。 室内/室外 CM 额定值

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

OSDP 读取器、RS-485、串行数据、访问控制

导体

Element No. of Conductors No. of Pairs Size Stranding Material Notes
Data Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper Twisted Pair Configuration
Power Pair(s) 2 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper Power Conductors

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) .029 in (0.74 mm) White, Blue
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride .009 in (0.23 mm) Black, Red

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Power Pair(s) No Shield Unshielded

内部屏蔽表注释

整体阻水带

外层护套

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord Notes
Waterblocking Tape PVC - Polyvinyl Chloride .032 in (0.81 mm) .275 in (6.99 mm) Yes 100% WaterBlocking Tape

外护套1表说明

阻水带 100% 覆盖率

线缆外廓直径(标称)

.275 英寸(6.99 毫米)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Data Pair(s) 16.5 Ohm/1000ft (54.1 Ohm/km) 13 pF/ft (43 pF/m) 24 pF/ft (79 pF/m) 120 Ohm 76%
Power Pair(s) 6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km)

电压

UL Voltage Rating
300 V (300 V)

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min.
2.3 in (58 mm)

最大拉伸张力

43 lb (20 kg)

线缆毛重

28 磅/1000 英尺(42 千克/公里)

环境适应性

室内/户外,户外,耐晒,抗紫外线,架空

阻燃性/遇火反应

UL 1685

NEC/UL合规性

第 800 条, CL2, CM, PLTC

CEC / C(UL)合规性

CM, PLTC

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

黑白耐晒。

静压室编号

6381MD

更新和修订

修订编号:0.27 修订日期:04-01-2024

更新和修订

修订编号:0.27 修订日期:04-01-2024