致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 4002UE
安全 & 商用音频线,4-12 AWG 绞合裸铜导体,聚丙烯绝缘,LSZH 护套,带拉绳
适合应用
商业应用
外护套1表说明
撕裂绳在护套下方
线缆外廓直径(标称)
8.2 毫米(0.32 英寸)
最大拉伸张力
700 N (160 lbf)
环境适应性
室内, 室内, 无卤
阻燃性/遇火反应
IEC 60332-1-2
欧洲无卤标准
IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ
欧洲指令合规性
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
英国监管合规性
UKCA标识
备注
这是初步的技术设计规范(TDS)。 首次订单的最低交易量为 3 公里。 本产品的标准颜色为灰色,标准尺寸为 305mt。 可根据特殊要求提供颜色和布置的附加选项。 第一笔订单的预计生产提前期将与 4102UE 的生产提前期相似。 请与您的 Belden 代表联系以进行确认。
更新和修订
版本号:0.10 版本日期:03-03-2026