产品编号: 4304UE

安全 & 声音,6 导体 18 AWG BC,LSZH,Eca

安全 & 商用音频线,6-18 AWG 绞合裸铜导体,聚丙烯绝缘,LSZH 护套,带拉绳,CPR Eca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 6 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.2 mm (0.0079 in) 1.5 mm (0.059 in) Black, Red, White, Green, Brown, Blue

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.4 mm (0.016 in) 5.6 mm (0.22 in) Yes

外护套1表说明

撕裂绳在护套下方

线缆外廓直径(标称)

5.6 毫米(0.22 英寸)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 21.3 Ohm/km (6.49 Ohm/1000ft) 80 pF/m (24 pF/ft) 3.5 Amps per Conductor

温度

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
28 mm (1.1 in) 56 mm (2.2 in)

最大拉伸张力

280 N (63 lbf)

环境适应性

室内 - Euroclass Eca, 室内, 无卤

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.321 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.321 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
4304UE.00500 灰色 线盘 500 m 8719605006707
4304UE.K0500 灰色 线盘 500 m 8719605160096