产品编号: 4306FLW

安全 & 声音,8 导体 18 AWG BC,LSZH,屏蔽,Cca

安全 & 商用音频线,8-18 AWG 绞合裸铜导体,LSZHG 绝缘,Beldfoil® 屏蔽,LSZH 护套带拉绳,CPR Cca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    能力

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 8 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.25 mm (0.0098 in) 1.72 mm (0.0677 in) Black, Red, White, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.0 mm (0.039 in) 8.0 mm (0.31 in) Yes

外护套1表说明

撕裂绳在护套下方

线缆外廓直径(标称)

8.0 毫米(0.31 英寸)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 21.3 Ohm/km (6.49 Ohm/1000ft) 100 pF/m (30 pF/ft) 180 pF/m (55 pF/ft) 3.5 Amps per Conductor

温度

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
31.25 mm (1.230 in) 62.5 mm (2.46 in)

最大拉伸张力

320 N (72 lbf)

环境适应性

室内 - Euroclass Cca, 室内, 无卤

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Cca-s1、d1、a1

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

英国监管合规性

UKCA标识

备注

这是初步的技术设计规范(TDS)。 首次订单的最低交易量为 3 公里。 本产品的标准颜色为灰色,标准尺寸为 305mt。 可根据特殊要求提供颜色和布置的附加选项。 第一笔订单的预计生产提前期将与 4306FE 的生产提前期相似。 请与您的 Belden 代表联系以进行确认。

更新和修订

版本号:0.9 版本日期:01-09-2026

更新和修订

版本号:0.9 版本日期:01-09-2026