产品编号: 4441FLV

安全 & 声音,2 对 20AWG BC,LSZH,屏蔽,B2ca

安全 & 商用音频线,2-20 AWG 绞合裸铜线对,低烟无卤绝缘,Beldfoil® 屏蔽,LSZH 护套带拉绳,CPR B2ca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    能力

适合应用

对讲机/公共广播系统、音响/音频系统、 控制系统

导体

AWG Stranding Material No. of Pairs
20 7x28 BC - Bare Copper 2

导体数

4

总对数

2

绝缘

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.60 mm 0.05 mm

颜色表

Number Color
Pair 1 Black & Red
Pair 2 Black & White

外屏蔽

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper AWG24/7

外层护套

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 7.2 mm 0.9 mm Yes

外护套1表说明

撕裂绳在护套下方

布线

Description
2 pairs twisted

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
34 Ohm/km 36 Ohm/km

电容

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
95 pF/m 170 pF/m

电流

Max. Recommended Current [A]
3 Amps per Conductor

电压

Voltage Rating [V]
300 V

安装温度范围

-20°C 到 +70°C

储存温度范围

-30°C 到 +70°C

工作温度范围

-20°C 到 +70°C

最大推荐拉力

180 N

安装时的最小弯曲半径

72 mm

最小安装半径

36 mm

CPR Euroclass

B2ca-s1,d1,a1

环境空间

室内 - 欧洲 B2ca 级

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

IEC 60754-1 - 卤含量

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最低pH值

4.3

IEC 61034-2 - 烟雾浓度最低透光率

60%

备注

这是初步的技术设计规范(TDS)。 首次订单的最低交易量为 3 公里。 本产品的标准颜色为灰色,标准尺寸为 305mt。 可根据特殊要求提供颜色和布置的附加选项。 第一笔订单的预计生产提前期将与 4341FLW 的生产提前期相似。 请与您的 Belden 代表联系以进行确认。

更新和修订

版本号:0.8 版本日期:03-03-2026

更新和修订

版本号:0.8 版本日期:03-03-2026