产品编号: 4504FE

安全 & 声音,6 导体 22 AWG BC,LSZH,屏蔽,Eca

安全 & 商用音频线,6-22 AWG 绞合裸铜导体,聚丙烯绝缘,Beldfoil® 屏蔽,LSZH 护套带拉绳,CPR Eca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制、嘈杂环境

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 6 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.2 mm (0.0079 in) 1.07 mm (0.0421 in) Black, Red, White, Green, Brown, Blue

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.4 mm (0.016 in) 4.4 mm (0.17 in) Yes

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
54 Ohm/km (16 Ohm/1000ft) 70 pF/m (21 pF/ft) 130 pF/m (40 pF/ft) 2 Amps per Conductor

Nom 外层护盾 DCR

50 欧姆/公里(15 欧姆/1000 英尺)

温度

Operating Installation Storage
-20°C to +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

弯曲半径

Installation Min.
44 mm (1.7 in)

最大拉伸张力

42 lb (19 kg)

线缆毛重

84 磅/1000 英尺(130 千克/公里)

环境适应性

室内 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.539 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.539 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
4504FE.00100 灰色 线盘 100 m 8719605007186
4504FE.00500 灰色 线盘 500 m 8719605007193
4504FE.K0500 灰色 线盘 500 m 8719605007209