致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 4I20 超低电压
安全 & 商用音频线,2-0.5mm2 实心裸铜导体,低烟无卤绝缘,LSZH 护套带拉绳,CPR B2ca
适合应用
对讲机/公共广播系统、音响/音频系统、 控制系统
导体数
2
总对数
1
储存温度范围
-30°C 到 +70°C
最大推荐拉力
50 N
安装时的最小弯曲半径
46 mm
最小安装半径
23 mm
CPR Euroclass
B2ca-s1,d1,a1
环境空间
室内 - 欧洲 B2ca 级
IEC阻燃性
IEC 60332-1-2
IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率
2.5 µS/mm
IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最低pH值
4.3
IEC 61034-2 - 烟雾浓度最低透光率
60%
备注
这是初步的技术设计规范 (TDS),在原型设计阶段可能会进行修改。 首次订单的最低交易量为 12 公里。 本产品的标准颜色为灰色,标准规格为 305mt 或 500mt。 可根据特殊要求提供颜色和布置的附加选项。 第一笔订单的预计生产交付周期将与 4300ULW 的生产交付周期相似,再加上额外的 6-7 周。 请与您的 Belden 代表联系以进行确认。
更新和修订
修订编号:0.6 修订日期:06-19-2025