产品编号: 5140F1

安全 & 声音,#14-1pr,TC,屏蔽,CL3-FPL-PLTC-ER,防水

安全 & 声音电缆,速率d-CL3-FPL-PLTC,1-14 AWG 镀锡铜绞线对,带 PVC 绝缘、Beldfoil® 屏蔽、防水胶带、PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安保系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、火灾报警器(红色接线端子)、功率限制控制、嘈杂 & 潮湿场所、地下管道

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 14 AWG 19x26 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.014 in (0.36 mm) 0.104 in (2.64 mm) Black & Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (19x29) TC

隔水

隔水胶带

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.042 in (1.1 mm) 0.326 in (8.28 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.326 in (8.28 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Pair(s) 3.05 Ohm/1000ft (10.0 Ohm/km) 83 pF/ft (270 pF/m) 29 Amps per conductor @ 30°C

Nom 外层护盾 DCR

4.18 欧姆/1000 英尺(13.7 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CL3, FPL, PLTC-ER)

温度

UL Temperature Operating
90°C -20°C to +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.3 in (84 mm) 3.3 in (84 mm)

最大拉伸张力

135 lb (61.2 kg)

线缆毛重

61 磅/1000 英尺(91 公斤/公里)

环境适应性

室内/室外,室内,室外,防晒,埋设

可持续发展

产品镜头……,提供环境产品声明 (EPD)

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载、FT4、IEEE 1202 FT4、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第 725 条、第 760 条、第 800 条、CL3、FPL、PLTC

CEC / C(UL)合规性

CL3

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.603 修订日期:02-03-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.603 修订日期:02-03-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
5140F1 0101000 黑色 612825157151 C