产品编号: 5304F1

安全 & 声音,#18-6c,TC,屏蔽,CMG-FPL-PLTC,防水

安全 & 音响线,额定 -CMG-FPL-PLTC,6-18 AWG 绞合镀锡铜导体,PVC 绝缘,Beldfoil® 屏蔽,防水胶带,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制、嘈杂 & 潮湿场所、地下管道

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 6 18 7x26 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.04 in (1.0 mm) Black, Red, White, Green, Brown, Blue

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

外层护套

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Waterblocking Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.042 in (1.1 mm) 0.319 in (8.10 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
6.92 Ohm/1000ft (22.7 Ohm/km) 30 pF/ft (98 pF/m) 54 pF/ft (180 pF/m) 3.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

7.2 欧姆/1000 英尺(24 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
90°C -20°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.19 in (81.0 mm) 3.19 in (81.0 mm)

最大拉伸张力

148.4 lb (67.31 kg)

线缆毛重

64 磅/1000 英尺(95 千克/公里)

环境适应性

户外-水接触、室内、户外、耐晒、耐油、埋设

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 负载、FT4、IEEE 1202 垂直托盘燃烧测试

NEC/UL合规性

《民法典》、《联邦刑法典》、《公共关系法典》第 725 条、第 760 条、第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2019-05-03

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.301 修订日期:02-03-2026

更新和修订

修订号:0.301 修订日期:02-03-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度
5304F1 0101000 黑色 线盘 1,000 ft