产品编号: 5304UE

安全 & 声音,#18-6c,BC,CMR

安全 & 声音电缆,立管 -CMR,6-18 AWG 绞合裸铜导体,聚丙烯绝缘,PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 6 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PO - Polyolefin 0.0085 in (0.22 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red, White, Green, Brown, Blue

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.220 in (5.59 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.220 in (5.59 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 24 pF/ft (79 pF/m) 9.8 Amps per conductor @ 25°C

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.2 in (56 mm) 2.2 in (56 mm)

最大拉伸张力

134 lb (60.8 kg)

线缆毛重

43 磅/1000 英尺

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管、IEEE 1202 FT4、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

6304UE

更新和修订

修订编号:0.436 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.436 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
5304UE.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605008329
5304UE.K0305 铬黄 线盘 305 m 8719605008336
5304UE 0081000 灰色 612825336907 C
5304UE 008500 灰色 612825159902 C
5304UE 008U1000 灰色 612825336891