产品编号: 5340F1

安全 & 声音、#18-2c、TC、屏蔽、CMG-FPL-PLTC、防水

安全 & 声音电缆,额定 -CMG-FPL-PLTC- 1-18 AWG 绞合镀锡铜线对,带 PVC 绝缘、Beldfoil® 屏蔽、防水胶带、PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制、嘈杂 & 潮湿场所、地下管道

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.080 in (2.0 mm) Black & Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

隔水

隔水胶带

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.037 in (0.94 mm) 0.262 in (6.65 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.262 in (6.65 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Pair(s) 7 Ohm/1000ft (23 Ohm/km) 45 pF/ft (150 pF/m) 14 Amps per conductor @ 25°C

Nom 外层护盾 DCR

8.5 欧姆/1000 英尺(28 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
90°C -20°C to +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.6 in (66 mm) 2.6 in (66 mm)

最大拉伸张力

57 lb (26 kg)

线缆毛重

27 磅/1000 英尺(40 千克/公里)

环境适应性

室内/室外,室内,室外,耐晒

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载、FT4、IEEE 1202 FT4、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第 725 条、第 760 条、第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.620 修订日期:02-05-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.620 修订日期:02-05-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
5340F1 0101000 黑色 612825161134 C
5340F1 0103600 黑色 612825381099
5340F1 0103600 黑色 612825381099
5340F1 0103900 黑色 612825381105
5340F1 0103900 黑色 612825381105
5340F1 0105000 黑色 612825381112
5340F1 0105000 黑色 612825381112
5340F1 0021000 红色 612825161127 C