产品编号: 5345FE

安全 & 声音、#18-6pr、BC、屏蔽、CMR

安全 & 声音电缆,Riser-CMR,6-18 AWG 绞合裸铜线对,带聚烯烃绝缘、Beldfoil® 屏蔽和 PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制、嘈杂环境

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 18 7x26 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PO - Polyolefin 0.007 in (0.18 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) 0.334 in (8.48 mm) Yes

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
6.93 Ohm/1000ft 29 pF/ft (95 pF/m) 52.4 pF/ft (172 pF/m) 3.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

12.3 欧姆/1000 英尺(40.4 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.34 in (84.8 mm) 3.34 in (84.8 mm)

最大拉伸张力

274.8 lb (124.6 kg)

线缆毛重

82 磅/1000 英尺

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

6345FE

更新和修订

修订编号:0.423 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.423 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
5345FE 0081000 灰色 612825161318 C