产品编号: 5403UE

安全 & 声音、#20-5c、BC、CMR

安全 & 声音电缆,Riser-CMR,5-20 AWG 绞合裸铜导体,聚烯烃绝缘,PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 5 20 AWG 7x28 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.052 in (1.3 mm) Black, Red, White, Green, Brown

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.174 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.174 英寸

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 10.2 Ohm/1000ft 20 pF/ft (66 pF/m) 3 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.74 in (44.2 mm) 1.74 in

最大拉伸张力

63 lb (29 kg)

线缆毛重

24 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL1666 立管,FT4

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

6403UE

更新和修订

修订编号:0.302 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.302 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
5403UE 0081000 灰色 612825162230