产品编号: 5508UE

安全 & 声音,#22-10c,BC,CMR

安全 & 音响电缆,Riser-CMR,10-22 AWG 绞合裸铜导体,聚丙烯绝缘,PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 10 22 7x30 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red, White, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow, Purple, Gray

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) 0.214 in Yes

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
17.41 Ohm/1000ft 22.7 pF/ft (74.5 pF/m) 2 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.14 in (54.4 mm) 2.14 in

最大拉伸张力

91 lb (41 kg)

线缆毛重

32 磅/1000 英尺

环境适应性

户外

阻燃性/遇火反应

UL1666 立管,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

6508UE

更新和修订

修订编号:0.305 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.305 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
5508UE.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605008800
5508UE.K0305 铬黄 线盘 305 m 8719605008817
5508UE 0081000 灰色 612825163961 C
5508UE 008U1000 灰色 612825163954