产品编号: 6302UE

安全 & 声音,#18-4c,BC,CMP

安全 & 音响电缆,Plenum-CMP 4-18 AWG 绞合裸铜导体,带 Flamarrest® 绝缘层,Flamarrest® 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 18 7x26 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.047 in (1.2 mm) Black, Red, White, Green

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.18 in (4.6 mm) Yes

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
6.79 Ohm/1000ft 34 pF/ft (110 pF/m) 4 Amps per Conductor at 25ºC (10°C Temperature Rise)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating Installation
75°C -10°C To +75°C 0°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.8 in (46 mm) 1.8 in (46 mm)

最大拉伸张力

83.2 lb (37.7 kg)

线缆毛重

30 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 (UL910), FT6, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

5302UE

更新和修订

修订编号:0.569 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.569 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
6302UE 8771000 自然色 612825340232 C
6302UE 877500 自然色 612825175391
6302UE 877C250 自然色
6302UE 877U1000 自然色 612825175377
6302UE 877U500 自然色 612825175384