产品编号: 6309FE

安全 & 声音、#18-12c、BC、屏蔽、CMP

安全 & 声音电缆,Plenum-CMP,12-18 AWG 绞合裸铜导体,带 Flamarrest® 绝缘层、Beldfoil® 屏蔽层和 Flamarrest® 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制、嘈杂环境

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 12 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.066 in (1.7 mm) Black, Red, White, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow, Purple, Gray, Pink, Tan

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.312 in (7.92 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.312 in (7.92 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 42 pF/ft (140 pF/m) 76 pF/ft (250 pF/m) 9.8 Amps per conductor @ 25°C

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

13.1 欧姆/1000 英尺(43.0 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.1 in (79 mm) 3.1 in (79 mm)

最大拉伸张力

274 lb (124 kg)

线缆毛重

94 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262、UL 910(静压)、FT6、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

5309FE

更新和修订

修订编号:0.449 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.449 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
6309FE 8771000 自然色 612825175643 C
6309FE 877500 自然色 612825175650