产品编号: 6406UE

安全 & 声音,#20-8c,BC,CMP

安全 & 音响电缆,Plenum-CMP 8-20 AWG 绞合裸铜导体,带 Flamarrest® 绝缘层,Flamarrest® 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 8 20 AWG 7x28 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.054 in (1.4 mm) Black, Red, White, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.209 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.209 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
10.82 Ohm/1000ft 27 pF/ft (89 pF/m) 2.6 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C 0°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.09 in (53.1 mm) 2.09 in

最大拉伸张力

100.8 lb (45.72 kg)

线缆毛重

40.5 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 (UL910), FT6, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

5406UE

更新和修订

修订编号:0.302 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.302 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
6406UE 8771000 自然色 612825176831