产品编号: 513945

监控闭路电视,RG-11 #14 BC,95% BC Braid,CM

监控 & CCTV 电缆,RG11,额定 -CM,14 AWG 实心裸铜,泡沫聚烯烃芯,95% 裸铜编织,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

监控、闭路电视摄像机

RG型

11

串行型

11

导体

Element No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
Coax(es) 1 14 AWG Solid 0.0645 in BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter
Coax(es) PE - Polyethylene (Foam) 0.280 in (7.11 mm)

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.405 in (10.3 mm)

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.17 dB/100ft
10 MHz 0.35 dB/100ft
50 MHz 0.9 dB/100ft
100 MHz 1.3 dB/100ft
200 MHz 1.9 dB/100ft
400 MHz 2.9 dB/100ft
700 MHz 4.1 dB/100ft
900 MHz 4.8 dB/100ft
1000 MHz 5.2 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
2.62 Ohm/1000ft 1.2 Ohm/1000ft (3.9 Ohm/km) 16.1 pF/ft (52.8 pF/m) 75 Ohm 84%

电压

UL Voltage Rating
600 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -30°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
4.05 in (103 mm) 4.05 in (103 mm)

最大拉伸张力

144 lb (65.3 kg)

线缆毛重

86 磅/1000 英尺(130 千克/公里)

环境适应性

室内,耐晒 - 仅黑色

阻燃性/遇火反应

FT1, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 725, Article 800, CL2, CM

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

613948

更新和修订

修订号:0.510 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.510 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
513945.00305 黑色 线盘 305 m 8719605007858
513945.00500 黑色 线盘 500 m 8719605007865
513945. K0500 黑色 线盘 500 m 8719605007872
513945 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825157137 C