产品编号: 533945

监控 CCTV,RG-6 #18 Sol BC,FPE 芯,BC 编织层,PVC Jkt,CMG

监控、CCTV、RG-6、18 AWG 实心裸铜、泡沫 PE 芯、92% 裸铜编织、PVC 护套、CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

监控、闭路电视摄像机

RG型

6

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
18 AWG Solid 0.040 in BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.180 in (4.57 mm) White Gas Injected

外屏蔽

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 92%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.266 in (6.76 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.266 in (6.76 mm)

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.24 dB/100ft
10 MHz 0.72 dB/100ft
50 MHz 1.50 dB/100ft
100 MHz 2.00 dB/100ft
200 MHz 2.90 dB/100ft
400 MHz 4.20 dB/100ft
700 MHz 5.60 dB/100ft
900 MHz 6.40 dB/100ft
1000 MHz 7.00 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
6.4 Ohm/1000ft 2.7 Ohm/1000ft (8.9 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 83%

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG)

温度

UL Temperature Operating
75°C -30°C to +75°C

弯曲半径

Installation Min.
2.7 in (69 mm)

最大拉伸张力

56 lb (25 kg)

线缆毛重

37 磅/1000 英尺

环境适应性

室内/室外,室内,耐日光,架空 - 仅黑色,承力吊索支撑

可持续发展

加州 65 号提案、产品镜头……、环境产品声明 (EPD) 可用

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 负载,限烟

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMG

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

P-07-KA110035-MSHA

更新和修订

修订号:0.554 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.554 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
533945 010500 黑色 线盘 500 ft 612825161066 C
533945 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825161059 C
533945 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825161042
533945 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825161035 C
533945 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825161028