产品编号: 543945

监控闭路电视,RG-59 #20 BC,90% BC Braid,CMG

监控 & CCTV 电缆,RG59,额定 CMG,20 AWG 实心裸铜,泡沫聚烯烃芯,90% 裸铜编织,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

监控、闭路电视摄像机

RG型

59

串行型

59

导体

Element No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
Coax(es) 1 20 AWG Solid 0.032 in BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Coax(es) PE - Polyethylene (Foam) 0.145 in (3.68 mm) White

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 90%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.232 in (5.89 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.232 in (5.89 mm)

衰减

Frequency Nom. Attenuation Max. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft 0.75 dB/100ft
5 MHz 0.65 dB/100ft 2.15 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 1.9 dB/100ft
100 MHz 2.6 dB/100ft
200 MHz 3.6 dB/100ft
400 MHz 5 dB/100ft
700 MHz 7 dB/100ft
900 MHz 8 dB/100ft
1000 MHz 8.5 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
11.3 Ohm/1000ft 3.3 Ohm/1000ft (11 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 83%

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -30°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.32 in (58.9 mm) 2.32 in (58.9 mm)

最大拉伸张力

57 lb (26 kg)

线缆毛重

29 磅/1000 英尺

环境适应性

室内、室内、架空 - 仅黑色且由承力吊索支撑

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 负载 、FT4、IEEE 1202 垂直托盘燃烧测试、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

643948

更新和修订

修订号:0.596 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.596 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
543945 010500 黑色 线盘 500 ft 612825162476 C
543945 010U500 黑色 非盘绕式 500 ft 612825162469
543945 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825337089 C
543945 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825162452
543945 009500 白色 线盘 500 ft 612825162445
543945 009U500 白色 非盘绕式 500 ft 612825162421
543945 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825162438 C
543945 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825162414