产品编号: 26320FL

装甲火灾报警,#18-2c BC,屏蔽,FPLP

火灾报警电缆,铠装 Plenum-FPLP,2-18 AWG 实心裸铜导体,带 Flamarrest® 绝缘层,整体 Beldfoil® 屏蔽,带拉绳的 Flamarrest® 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

火灾报警、监控/检测、电路:音频、控制、启动、通知、嘈杂环境

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG Solid BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride .010 in (0.25 mm) .0605 in (1.54 mm) Black, Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

铠装

Armor Type & Material Armor Material Diameter
AIA - Aluminum Interlock Armor .377 in (9.58 mm)

外层护套

Material Nom. Diameter Notes
PVC - Polyvinyl Chloride .155 in (3.94 mm) Interlocking Aluminum Armor O.D: .377 in

外护套1表说明

互锁铝制装甲外径:.377 英寸

线缆外廓直径(标称)

.377 英寸(9.58 毫米)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 65 pF/ft (210 pF/m) 117 pF/ft (384 pF/m) 14 Amps per conductor @ 25°C

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.0 in (76 mm) 3.0 in (76 mm)

最大拉伸张力

65 lb (29 kg)

环境适应性

室内 - 静压室

阻燃性/遇火反应

NFPA 262, UL 910 (Plenum)

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《联邦劳动合同法》第 760 条

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

加州消防处

更新和修订

修订编号:0.13 修订日期:03-04-2025

更新和修订

修订编号:0.13 修订日期:03-04-2025