产品编号: 5100F2

安全 & 声音、#14-2c、BC、整体屏蔽、CL3、FPL、PLTC、防水直埋

安全 & 声音电缆,速率d-CL3, 2-14 AWG PVC- 尼龙绝缘,100% 铝箔屏蔽,防水胶带,带拉绳的 PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制、潮湿位置、直埋

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 14 AWG 19x27 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon .020 in (0.51 mm) Black, Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC Waterblocking Tape

隔水

隔水胶带

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride .040 in (1.0 mm) .350 in (8.89 mm) Yes

外护套1表说明

隔水带

线缆外廓直径(标称)

.350 英寸(8.89 毫米)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield)
2.7 Ohm/1000ft (8.9 Ohm/km) 46 pF/ft (150 pF/m) 83 pF/ft (270 pF/m)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
90°C -20°C To +90°C

弯曲半径

Installation Min.
3.15 in (80.0 mm)

最大拉伸张力

99 lb (45 kg)

线缆毛重

67 磅/1000 英尺(100 千克/公里)

环境适应性

室内/室外、室内、室外、抗紫外线、埋地

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685, FT4

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第 725 条、第 760 条、CL3、FPL、PLTC

TIA/EIA合规

TIA455-82 水渗透测试

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.4 修订日期:07-11-2025

更新和修订

修订编号:0.4 修订日期:07-11-2025