产品编号: 5100UL

火警,#14-2c BC,FPLR

火灾报警电缆,立管 -FPLR,2-14 AWG 绞合裸铜导体,聚烯烃绝缘,PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    美洲
  • 状态:
    有源

适合应用

火灾报警、监控/检测、电路:音频、控制、启动、通知

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 14 AWG 19x27 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.011 in (0.28 mm) 0.092 in (2.3 mm) Black & Red

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.218 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.218 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
2.72 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 8 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.74 in (44.2 mm) 1.74 in

最大拉伸张力

95 lb (43 kg)

线缆毛重

33 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL1666 立管

NEC/UL合规性

《公共政策法规》第 760 条

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

6100UL

更新和修订

修订编号:0.247 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.247 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
5100UL 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825156406 C
5100UL 002U1000 红色 非盘绕式 1,000 ft 612825156390