产品编号: 5300U2

安全 & 声音,#18-2c,BC,CL3,FPL,PLTC,防水直埋

安全 & 声音电缆,速率d-CL3, 2-18 AWG PVC- 尼龙绝缘,防水胶带,带拉绳的 PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制、潮湿位置、直埋

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 7x26 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon .020 in (0.51 mm) Black, Red

外屏蔽

Type Description Material
Waterblocking Tape Unshielded - With Waterblocking Tape Unshielded

外屏蔽表注释

隔水带

隔水

隔水胶带

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride .040 in (1.0 mm) .270 in (6.86 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

.270 英寸(6.86 毫米)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
6.2 Ohm/1000ft (20 Ohm/km) 35 pF/ft (110 pF/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
90°C -20°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.3 in (58 mm) 2.3 in (58 mm)

最大拉伸张力

54 lb (24 kg)

线缆毛重

39 磅/1000 英尺(58 千克/公里)

环境适应性

室内/室外,室内,室外,埋设

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1685,FT4

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第 800 条、第 760 条、CL3、FPL、PLTC

CEC / C(UL)合规性

CL3

TIA/EIA合规

TIA455-82 水渗透测试

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.10 修订日期:07-15-2025

更新和修订

修订编号:0.10 修订日期:07-15-2025